ZHCUBZ9 May 2024
“Burst Parameters”部分始终显示所选模式的 8 个可配置突发参数。可以使用下拉菜单来查看 High Level Page 中每个选项卡的可用突发脉冲。有源和无源突发具有某些参数,必须将这些参数设置为特定值,TI 的算法才能正常运行。GUI 的“Burst Parameters”部分如图 4-11 所示。
有源突发启用 IV 检测路径(0-5、19-23),无源突发不启用 IV 检测路径 (6-17)。突发 18 是一个空闲突发,在每个模式结束时自动返回;用户不会设置该突发。每个突发包含以下八个参数:Amp、Delay、Duration、Freq_Start、Freq_Stop、Num_Freq、Delta_Freq 和 Modulation。
除突发 0 之外的所有有源突发频率设置必须遵循:Delta_Freq*n = (Fs/N)*n = (ULC_RX_mode_cfg 位 [0-4]/USER_Params_numSamples)*n,其中 n 是一个整数乘法器。Freq_start ≤ Freq_stop。Freq_start 和 Freq_stop 必须是 Delta_Freq 的整数倍。表 4-7 展示了有源突发参数的设置。图 4-12 展示了如何运行有源突发。
所有无源突发必须使 Num_Freq = 0。对于无源突发,频率以 Delta_Freq/ISR 速率从 Fstart 扫描到 Fstop。当 Fstart = Fstop 时,Delta_Freq 必须设置为 0Hz。表 4-8 展示了无源突发参数的设置。图 4-13 展示了无源突发的运行方式。
图 3-11 Burst Parameters| 突发参数 | 说明 |
|---|---|
| Amp [puV] | 突发激励占空比,用于将 PerUnit 值中定义的 LCS 从 0 驱动至 1。由用户选择。 |
| Freq_Start [Hz] | 突发中频率成分开始。Freq_start ≤ Freq_stop。由用户选择。通过 GUI 自动对齐到有效值。 |
| Freq_Stop [Hz] | 突发中频率成分停止。Freq_stop ≥ Freq_start。由用户选择。通过 GUI 自动对齐到有效值。 |
| Delta_Freq [Hz] | 每个频率阶跃的 Freq_Stop 和 Freq_Start 之间的频率增量。 对于 ULC1001-DRV2911 EVM,GUI 默认值始终为 976.56Hz。 Delta_Freq = Fs/N。由 GUI 自动更新。 |
| Num_Freq | 等于 ((Freq_Stop - Freq_Start)/Delta_Freq) +1。 由 GUI 自动更新。 |
| Duration [ms] | 每个激励频率驱动 LCS 的持续时间。 持续时间必须等于 USER_Params_numStages +1(默认为 2 个 ISR 周期,2ms)。 由 GUI 自动更新。 |
| Delay [ms] | 每个频率阶跃结束时在 Freq_Start 和 Freq_Stop 之间放置的额外延迟。 |
| Modulation | 在直接驱动和标准 AD 调制之间更改调制方法。AD 调制使用 10 倍于编程频率的载波频率。 |
| 突发参数 | 说明 |
|---|---|
| Amp [puV] | 突发激励占空比,用于将 PerUnit 值中定义的 LCS 从 0 驱动至 1。由用户选择。 |
| Freq_Start [Hz] | 突发中频率成分开始。Freq_start ≤ Freq_stop。校准后自动更新。 |
| Freq_Stop [Hz] | 突发中频率成分停止。Freq_stop ≥ Freq_start。校准后自动更新。 |
| Delta_Freq [Hz] | 增量频率是指每个 ISR 时间阶跃的频率变化。 如果 Fstart = Fstop,则设置 Delta_Freq = 0。 对于 ULC1001-DRV2911 EVM,GUI 默认为 40Hz。 |
| Num_Freq | 对于无源突发,Num_Freq = 0。 |
| Duration [ms] | 每个激励频率驱动 LCS 的持续时间。 GUI 默认为 98 个 ISR 周期,对于 ULC1001-DRV2911 EVM 为 100ms。 |
| Delay [ms] | 在突发结束时放置的额外延迟。 |
| Modulation | 在直接驱动和标准 AD 调制之间更改调制方法。AD 调制使用 10 倍于编程频率的载波频率。 |