ZHCUBZ9 May 2024
ULC1001-DRV2911 EVM 未配备任何其他硬件,但 TI 建议购买 USB2ANY,用于将 GUI 连接到计算机。TI 拥有开源设计 LCS 原型,您可以购买该原型并对超声波镜头清洗技术进行全面评估。使用不同的镜头保护盖时,需要注意的一点是考虑并更新 EVM 上的升压电压和 LC 滤波器。有关 TI 镜头保护盖原型的更多信息和有关要进行的 EVM 更新的详细信息,请参阅机械设计指南。也可以使用 ULC1001-DRV2911 EVM 来测试其他镜头保护盖系统。