ZHCUBZ9 May 2024
超声波镜头清洗是一种无需依赖大型元件的全新镜头清洗方案。ULC 在去除水渍和冰凝方面表现出色,并能大幅改善含泥点或灰尘等污染物情况下的视线清晰度。对于严格的清洗应用,ULC 可以与水射流技术协同作业。与传统的水射流系统相比,ULC 无需配备辅助空气喷射系统,并有效减少了用水量。
德州仪器 (TI) 开发了超声波镜头清洗 (ULC) 系统,用于去除汽车和工业系统盖镜头上的水渍、冰凝或其他污染物。该技术采用了一套精密构造的机械系统,该系统包含一个压电换能器,换能器经由直接粘合或借由支架间接固定于镜头(玻璃或其他材料)上,镜头可放置在摄像头表面或整合到摄像头组件内部。用于覆盖摄像头模块的粘接换能器和镜头组合称为镜头盖。镜头盖安装在构成镜头盖系统 (LCS) 的外壳内。在本文档中,LCS 一词兼指镜头盖系统与集成的压电式镜头清洗系统。ULC1001-DRV2911 EVM 是我们开发的一种电气系统,用于驱动 LCS 的压电元件,通过机械振动将镜头上的污染物去除。该 EVM 可通过 PC 端提供的 GUI,轻松地采用 I2C 接口进行控制。原理图如节 4.1 所示。
德州仪器 (TI) 能够开发超声波镜头清洗所需的原型机械系统和可立即投产的电气系统。其他公司开发的机械系统也可以通过 ULC1001-DRV2911 EVM 进行驱动。德州仪器 (TI) 的 LCS 是使用特定参数和元件设计的,可提供高可靠性和出色的清洗性能。有关 LCS 的更多机械详细信息,请参阅机械设计指南。
ULC1001-DRV2911 EVM 是一个灵活的系统,旨在消除超声波镜头清洗应用的设计复杂性。通过 GUI,用户可以快速开始开发和评估超声波镜头清洗应用。另外,EVM 上的四个可编程按钮可灵活设定,通过板载 MSP430 可设定特定的清洗模式。节 1.2 中列出了 ULC1001-DRV2911 EVM 内容。