ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

CPU

ATmega/ATtiny 和 MSPM0 系列器件相互之间存在很大差异。这些 Microchip 器件使用专有的 8 位 CPU 内核,而 MSPM0 器件使用 ARM M0+ 32 位内核。表 3-1 简要概述了 MSPM0G 和 MSPM0L 系列与 ATtiny 和 ATmega 器件中 CPU 之间的一般功能比较。节 3.6.1比较了中断和异常以及它们在每款器件 M0 架构中包含的嵌套矢量中断控制器 (NVIC) 外设中的映射方式。

表 3-1 CPU 功能集比较
特性 ATmega

ATtiny

MSPM0G MSPM0L MSPM0C
架构 Microchip 8 位 AVR Microchip 8 位 AVR Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M0+
最大 MCLK 16MHz 20MHz 32MHz 至 80MHz 32MHz 24 MHz/32 MHz
CPU 指令缓存 无 无 4x64 位行(32 字节) 2x64 位行(16 字节) 2x64 位行(16 字节)
处理器跟踪功能 否 否 是,集成微跟踪缓冲器 否 否
存储器保护单元 (MPU) 否 否 是 是 否
系统计时器 (SYSTICK) 否 否 是(24 位) 是(24 位) 是(24 位)
NVM 预取 否 是 是 是 是
硬件乘法 是 是 是 是 是
硬件断点/观察点 0 2/0 4/2 2/1 4/2
引导例程 闪存(系统存储器) 闪存(系统存储器) ROM ROM ROM
引导加载程序存储器 闪存(系统存储器) 闪存(系统存储器) ROM ROM 否
引导加载程序接口支持(1)(2) 适用于所有数据接口 适用于所有数据接口 UART、I2C、
用户可扩展
UART、I2C、
用户可扩展
用户自定义
DMA 否 否 是 - 12 通道 是 - 7 通道 是 - 3 通道
有关可用性,请参阅器件特定数据表。
其他接口将在以后的器件版本中提供。