ZHCUBY2A April 2024 – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 和 Microchip 8 位 MCU 都支持串行外设接口 (SPI)。总的来说,MSPM0 和 ATtiny/ATmega 支持是相当的,但存在表 4-3 中列出的差异。
| 特性 | ATmega | ATtiny | MSPM0 |
|---|---|---|---|
| 控制器或外设操作 | 是 | 是 | 是 |
| 数据位宽(控制器模式) | 8 位 | 8 位 | 4 至 16 位 |
| 数据位宽(外设模式) | 8 位 | 8 位 | 7 至 16 位 |
| 最大速度 | 8MHz | 10MHz | MSPM0C:16MHz |
| MSPM0L:16MHz | |||
| MSPM0G:32MHz | |||
| 全双工传输 | 是 | 是 | 是 |
| 半双工传输(双向数据线) | 否 | 否 | 否 |
| 单工传输(单向数据线) | 是 | 是 | 是 |
| 硬件芯片选择管理 | 否 | 否 | 是 |
| 可编程时钟极性和相位 | 是 | 是 | 是 |
| 具有 MSB 优先或 LSB 优先移位的可编程数据顺序 | 是 | 是 | 是 |
| SPI 格式支持 | 否 | 否 | Motorola、TI、MICROWIRE |
| 硬件 CRC | 否 | 否 | 否,MSPM0 提供 SPI 奇偶校验模式 |
| TX FIFO 深度 | 1 | 1 | 4 |
| RX FIFO 深度 | 1 | 2 | 4 |
SPI 代码示例
有关 SPI 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。