ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较

表 1-1 MSPM0 与 Microchip 8 位 AVR MCU 比较
Microchip ATmega 169A/329A 系列

Microchip ATmega 48/88/168 系列

Microchip ATtiny 42x/82x 系列MSPM0Gx 系列MSPM0Lx 系列MSPM0Cx 系列
内核/频率AVR RISC 16MHz/20MHzAVR RISC 20MHzAVR RISC 20MHzCM0+/32MHz-80MHzCM0+/32MHzCM0+ / 24-32MHz
电源电压1.8V 至 5.5V1.8V 至 5.5V1.8V 至 5.5V1.62V 至 3.6V1.62V 至 3.6V1.62V 至 3.6V
温度-40°C 至 85°C-40°C 至 85°C-40°C 至 85°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C-40°C 至 125°C
存储器64KB 至 16KB16KB 至 4KB8KB 至 4KB512KB 至 32KB256KB 至 8KB64KB 至 8KB
RAM高达 4 KB高达 1 KB高达 1 KB高达 128 KB高达 32 KB

高达 8 KB

EEPROM高达 2 KB高达 512B128B如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存如果器件小于 32KB 闪存,则仿真容量高达 32KB 或整个闪存
GPIO(最大值)54/692312高达 94高达 73高达 45
模拟1 个 15ksps、10 位 ADC
1 个比较器
1 个 15ksps、10 位 ADC
1 个比较器
1 个 375ksps、12 位 ADC
1 个比较器
2 个 4Msps、12 位 ADC
3 个高速比较器
2 个运算放大器
1 个通用放大器
1 个 12 位 DAC
1 个 1.68Msps、12 位 ADC
1 个高速比较器
1 个通用放大器
2 个运算放大器
1 个 1.68Msps、12 位 ADC
1 个高速比较器
通信(最大值)1 个 SPI
1 个 I2C
1 个 UART
1 个 SPI
1 个 I2C
1 个 UART
1 个 SPI
1 个 I2C
2 个 UART
3 个 SPI
3 个 I2C Fast+
7 个 UART
2 个 UART -LIN
2 个 CAN-FD
2 个 SPI
3 个 I2C Fast+
5 个 UART
2 个 UART (LIN)
1 个 SPI
2 个 I2C Fast+
3 个 UART
1 个 UART (LIN)
计时器2 个 8 位
1 个 16 位
2 个 8 位
1 个 16 位
1 个 16 位 Type A
2 个 16 位 Type B
6 个 16 位、
1 个 32 位
4 个 16 位、
1 个 32 位
4 x 16bit
高级计时器否否否2 个 16 位高级

1 个 16 位高级

1 个 16 位高级
硬件加速器硬件 2 周期乘法器硬件 2 周期乘法器硬件 2 周期乘法器MATHACL不适用不适用
安全性

否

否

CRC

CRC、TRNG、AES256CRC、TRNG、AES256CRC
低功耗有效:250µA/MHz
待机 15µA
有效:281µA/MHz
待机 2.5µA
有效:455µA/MHz
待机 0.7µA
有效:123µA/MHz
待机:1.7µA
有效:106µA/MHz
待机:1.1µA
有效:100µA/MHz
待机:2.5µA