ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

I2C

MSPM0 和 Microchip 8 位 MCU 都支持 I2C。在 MSPM0 中,I2C 功能由 I2C 模块处理。在 Microchip 器件中,这略有不同。在 ATmega169/329 器件中,I2C 由通用串行接口处理。在 ATmega48/88 中,它由两线制串行接口管理。在 ATtiny 中,两线制接口或者 TWI 负责处理 I2C 通信。

表 4-4 I2C 功能比较
特性

ATmega

ATtiny

MSPM0
控制器和目标模式是

是

是
多控制器功能是

是

是
标准模式(最高 100kHz)是

是

是
快速模式(最高 400kHz)是

是

是
超快速模式(最高 1MHz)

否

是

是
寻址模式7 位

7 位或 10 位

7 位或 10 位
外设地址

1 个地址

1 个地址

2 个地址
常规调用否 (ATmega169/329)/是 (ATmega48/88)

是

是
可编程设置时间和保持时间否

否

否
事件管理否

否

是
时钟延展否 (ATmega169/329)/是 (ATmega48/88)

是

是
软件复位是

是

是
FIFO/缓冲器否

否

TX:8 字节
RX:8 字节
DMA

否

否

是
可编程模拟和数字噪声滤波器

不适用 (ATmega169/329)/输入滤波器不可编程 (ATmega48/88)

输入滤波器不可编程

是

I2C 代码示例

有关 I2C 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。