ZHCUBY2A April 2024 – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
Microchip 8 位 AVR MCU 和 MSPM0 都包含提供主时钟的内部振荡器。这些时钟可被分频,从而为其他时钟提供源并被分配到多个外设上。
| ATMega | ATtiny | MSPM0 |
|---|---|---|
| 校准后的内部 RC 8MHz | OSC20M | SYSOSC |
| 全摆幅晶体 | 不适用 | HFXT |
| 外部 | 外部 | HFCLK_IN(数字时钟) |
| 内部 128kHz RC | OSCULP32K | LFOSC -32kHz |
| 低频晶体 | XOSC32K | LFXT - 32kHz |
| 不适用 | 不适用 | LFCLK_IN |
| 低功耗晶体 | 不适用 | LFXT - 32kHz |
| ATmega | ATtiny | MSPM0G | MSPM0L/C |
|---|---|---|---|
| ICSOUTCLK | OSC20M | SYSOSC | SYSOSC |
| 不适用 | 不适用 | SYSPLLCLK1 | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 | SYSPLLCLK0 | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 | SYSPLLCLK2x(1) | 不适用 |
| CLK_cpu | CLK_CPU | BUSCLK/ULPCLK(2) | BUSCLK/ULPCLK(2) |
| CLK_cpu | CLK_CPU | BUSCLK/ULPCLK(2) | BUSCLK/ULPCLK(2) |
| CLK_flash | CLK_CPU | BUSCLK/ULPCLK(2) | BUSCLK/ULPCLK(2) |
| CLK_adc | CLK_PER | SYSOSC/ULPCLK/HFCLK | SYSOSC/ULPCLK/HFCLK |
| CLK_io | CLK_PER | BUSCLK/ULPCLK(2) | BUSCLK/ULPCLK(2) |
| CLK_async | CLK_RTC | LFCLK (32kHz) | LFCLK (32kHz) |
| 外设 | ATmega | ATtiny 系列 | MSPM0 |
|---|---|---|---|
| RTC | CLK_async | CLK_RTC | LFCLK(LFOSC、LFXT) |
| UART | CLK_io | CLK_PER | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK |
| SPI | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK | ||
| I2C | BUSCLK、MFCLKBUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK | ||
| ADC | CLK_adc | ULPCLK、HFCLK、SYSOSC | |
| 计时器 | CLK_io | LFCLK、ULPCLK、LFCLK_IN | |
| LPTIM 1/2 (TIMG0/1) | CLK_async | BUSCLK、ULPCLK、MFCLK、LFCLK |
每个器件系列的器件特定 TRM 都有一个时钟树,可帮助使时钟系统可视化。Sysconfig 可以帮助您选择时钟分频以及为外设提供源。