ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

数模转换器 (DAC)

Microchip AVR 系列器件不提供集成式数模转换器 (DAC) 外设,但在从 AVR 系列迁移到 MSPM0 系列后,可以使用 MSPM0 内部的 12 位 DAC 来生成模拟电压。MSPM0 系列器件提供 12 位 DAC 外设,用于为各种应用执行数模转换。在 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册、MSPM0 系列器件数据表和 MSPM0 SDK 中,12 位 DAC 外设称为 DAC12。这将 DAC12 与 8 位 DAC 区分开来,后者可用于给定 MSPM0 器件中包含的每个比较器外设。本文档的比较器部分介绍了这些额外的 8 位 DAC。该 DAC12 外设仅在 MSPM0G 系列器件上可用。

表 5-4 总结了 MSPM0G 的 12 位 DAC 外设的功能。

表 5-4 DAC 功能集比较
特性 MSPM0G
分辨率 12 位 (11 ENOB)
输出速率 1MSPS
输出通道 1(1)
数据格式 8 位右对齐,12 位右对齐,二进制补码或直接二进制
DMA 集成 是
输出路由 外部引脚
内部外设连接:OPA IN+、COMP IN+、ADC0
内部基准电压 是,2.5V 或 1.4V
外部基准电压 是
FIFO 是
输出缓冲器 是
可配置输出失调电压 是
自校准模式 是
自动波形生成 否
采样保持模式 否
触发源 内部专用采样时间发生器、DMA 中断/事件、FIFO 阈值中断/事件、两个硬件触发器(可从事件结构获得)
仅在某些器件上可用
双 DAC 通道计划用于未来的 MSPM0G 器件。

DAC12 代码示例

有关 DAC12 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。