ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

比较器 (COMP)

Microchip 8 位 AVR MCU 系列器件和 MSPM0 系列器件都在某些器件上提供集成比较器作为可选外设。在 MSPM0 系列器件中,比较器表示为 COMPx,其中最后一个字符“x”指所考虑的特定比较器模块。ATmega 系列器件具有单个比较器和一对输入,而 ATtiny 系列器件具有多达三对输入。MSPM0 比较器模块使用其具有两个可编程电平的 DAC 提供窗口比较器功能。MSPM0 和 AVR 都具有可从各种内部和外部源获取输入的多个通道,并可用于触发电源模式变化或截断/控制 PWM 信号。表 5-3 汇总了 MSPM0 和 AVR 比较器模块逐功能比较结果。

表 5-3 COMP 功能集比较
特性ATmegaATtinyMSPM0GMSPM0LMSPM0C
可用的比较器11高达 31

1

正负输入数量1 个正输入、1 个负输入多达 4 个正输入、3 个负输入多达 4 个正输入、3 个负输入多达 4 个正输入、3 个负输入多达 4 个正输入、3 个负输入
输出路由否多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
中断中断/事件接口中断/事件接口中断/事件接口中断/事件接口
同相输入源1 个正输入源多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
DAC12 输出(1)DAC8 输出
DAC8 输出OPA1 输出(2)

DAC8 输出

内部 VREF:1.4V 和 2.5V
OPA1 输出(2)
反相输入源多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
否否内部温度传感器内部温度传感器
带隙:1.1V内部 VREF:1.024V、2.056V、2.500V、4.096V 和 VDD内部 VREF:1.4V 和 2.5VDAC8 输出DAC8 输出
否DAC8 输出DAC8 输出OPA0(3) 输出
否否OPA0 输出 (3)
可编程迟滞否无、

小、中、大

无、10mV、20mV、30mV无、10mV、20mV、30mV无、10mV、20mV、30mV

否

从 0V 到 VREF/VDD 的其他值(使用 DAC8)从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)
寄存器锁否否是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)
窗口比较器配置是否是否(单个 COMP)否(单个 COMP)
输入短路模式否否是是是
工作模式否活动、低功耗高速,低功耗高速,低功耗高速,低功耗
快速 PWM 关断否否是(通过 TIMA 故障处理程序)是(通过 TIMA 故障处理程序)是(通过 TIMA 故障处理程序)
输出滤波否否消隐滤波器消隐滤波器可调节模拟滤波器
可调节模拟滤波器可调节模拟滤波器
输出极性控制否是是是是
中断上升沿上升沿上升沿上升沿上升沿
下降沿下降沿下降沿下降沿下降沿
双边沿双边沿输出就绪输出就绪输出就绪
交换输入模式是是是是

是

仅适用于具有 DAC12 外设的器件
仅适用于具有 OPA1 外设的器件
仅适用于具有 OPA0 外设的器件

COMP 代码示例

有关 COMP 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。