ZHCUBY2A April 2024 – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
Arm SWD 两线制 JTAG 端口是 MSPM0 的主要调试和编程接口,而 Microchip 8 位 AVR 器件则是单线制统一编程和调试接口 (UPDI)。该接口通常在应用程序开发期间和生产编程期间使用。表 3-12 比较了两个器件系列的功能。有关 MSPM0 调试接口安全功能的其他信息,请参阅 MSPM0 MCU 中的网络安全机制。
| Microchip | MSPM0 | |
|---|---|---|
| 调试端口 | Arm SWD 端口(两线制) | Arm SWD 端口(两线制) |
| 断点单元 (BPU) | 两个硬件断点;无限的用户软件断点 | 四个硬件断点(2) |
| 数据观察单元 (DWT) | 两个观察点 | 两个观察点 (2) |
| 微跟踪缓冲器 (MTB) | 否 | 4 个跟踪数据包支持 MTB(1) |
| 低功耗调试支持 | 否 | 是 |
| EnergyTrace 支持 | 否 | EnergyTrace+ 支持(CPU 状态与功耗性能评测) |
| 调试期间的外设运行支持 | 是 | 是 |
| 调试接口锁定 | 否 | 可以永久禁用调试功能,或者可以使用密码锁定 |