ZHCUBY2A April   2024  – June 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 Microchip AVR ATmega 和 ATiny MCU 与 MSPM0 的产品系列比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MPLAB X IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 MPLAB 代码配置器与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
        1. 3.2.2.1 存储器组
        2. 3.2.2.2 闪存区域
        3. 3.2.2.3 NONMAIN 存储器
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
      1. 3.5.1 工作模式比较
      2. 3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能
      3. 3.5.3 进入低功耗模式
    6. 3.6 中断和事件比较
      1. 3.6.1 中断和异常
      2. 3.6.2 事件处理程序和 EXTI(扩展中断和事件控制器)
    7. 3.7 调试和编程比较
      1. 3.7.1 引导加载程序 (BSL) 编程选项
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

工作模式比较

Microchip 8 位 AVR 器件具有类似的工作模式。表 3-10 简要比较了 Microchip 器件和 MSPM0 器件。

表 3-10 Microchip 8 位 AVR 与 MSPM0 器件的工作模式比较
Microchip ATmega 系列 Microchip ATtiny 系列 MSPM0
模式 说明 模式 说明 模式 说明
运行 提供完整的时钟和外设 运行 提供完整的时钟和外设 运行 0 提供完整的时钟和外设
1 SYSOSC 处于设定的频率;CPUCLK 和 MCLK 限制为 32kHz
2 SYSOSC 被禁用;CPUCLK 和 MCLK 限制为 32kHz
空闲 CPU 停止,但所有外设保持启用 空闲 CPU 停止,但所有外设保持启用 睡眠
ADC 降噪 与断电相同,但 OSC 保持启用状态 STANDBY CPU 停止;外设单独启用不适用 不适用 不适用 不适用
待机 与断电相同,但 OSC 保持启用状态 STANDBY CPU 停止;外设单独启用 睡眠 0 不对 CPU 计时
1 与运行 1 相同,但不对 CPU 计时
2 与运行 2 相同,但不对 CPU 计时
停止 0 睡眠 0 + PD1 被禁用
1 睡眠 1 + SYSOSC 档位切换至 4MHz
2 睡眠 2 + ULPCLK 限制为 32kHz
节能 与断电相同,但可以启用计时器/计数器 2 断电 BOD、WDT 和 PIT(RTC 的一个组件)处于活动状态 待机 0 具有 BOR 功能的最低功耗;所有 PD0 外设都可以接收 32kHz 的 ULPCLK 和 LFCLK;RTC 可用于 RTCCLK
1 只有 TIMG0 和 TIMG1 可以接收 32kHz 的 ULPCLK 或 LFCLK;RTC 可用于 RTCCLK
断电 CPU 停止,无时钟 不适用 不适用 关断 没有时钟、BOR 或 RTC。内核稳压关闭。PD1 和 PD0 被禁用。退出触发复位级别 BOR。