ZHCUBV3 March 2024
此参考设计可用于交流逆变器和变频驱动器等三相逆变器应用中的隔离式双向相电流检测和隔离式直流链路电流检测。可以在 3.3V 电源下使用各种灵敏度选项来评估 TMCS1123 或 TMC1126 精密霍尔效应电流传感器,其线性范围高达 ±62A,最大满量程范围为 ±66A。过流阈值可配置为高达满量程输入电流范围的 2.5 倍,并且过流信号与可选的可配置干扰滤波器用于实现快速可靠的过流检测。具有高速 SPI 的小型 12 位模数转换器或具有高达 21MHz 时钟的 Δ-Σ 调制器可提供高抗噪性 3.3V I/O 数字接口。该接口连接到 C2000 或 Sitara MCU 等主机处理器,方便使用不同的模数转换技术对封装内霍尔传感器进行性能评估。