ZHCUBV3 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 霍尔效应电流传感器原理图设计
    2. 3.2 模数转换器
      1. 3.2.1 Δ-Σ 调制器
        1. 3.2.1.1 共模电压限制
        2. 3.2.1.2 输入滤波
        3. 3.2.1.3 用于连接 MCU 的接口
      2. 3.2.2 12 位 SAR ADC
        1. 3.2.2.1 共模电压限制
        2. 3.2.2.2 输入滤波
        3. 3.2.2.3 用于连接 MCU 的接口
    3. 3.3 电源和基准电压
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流性能
        1. 4.4.1.1 模数转换后的输出电压噪声和 ENOB
        2. 4.4.1.2 线性度和温漂
      2. 4.4.2 交流性能
        1. 4.4.2.1 SNR 测量
        2. 4.4.2.2 延迟测试
      3. 4.4.3 PWM 抑制
      4. 4.4.4 过流响应
      5. 4.4.5 相邻电流抑制
      6. 4.4.6 电源抑制比
      7. 4.4.7 数字接口
  11. 5与竞争对手器件的性能比较
    1. 5.1 有效位数
    2. 5.2 延迟
    3. 5.3 PWM 抑制
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

SNR 测量

GUID-20240201-SS0I-XFHF-H0R4-RWTQVCHTRXNM-low.png图 4-11 输入电流和输出电压波形(B3 版本)

通过调节信号发生器的输出,功率放大器板输出 1.5A、50Hz 正弦电流并将该电流注入 TMCS1123。在图 4-11 中,红色曲线表示输入电流的波形,蓝色曲线表示 TMCS1123 的输出电压。

在 1.5A 正弦输入电流条件下,测得的有效信噪比约为 23.6dB。当整个满量程范围为 ±22A 时,SNR 约为 47dB,ENOB 为 7.5 位。使用 AMC1035 和 Sinc3 OSR 64 滤波器(80kHz 截止频率)进行的测量数据表明,与使用 SAR ADS7043 时的测量结果相比,SNR 和 ENOB 分别高 2.6dB 和 0.4 位。由于具有更高的满量程范围,B1 版本的 ENOB 要比 B3 版本高 1.1 位,而 TMCS1123 输入噪声密度几乎相同。

表 4-5 低输入电流条件下的 SNR 和 ENOB 测试
器件 TMCS1123B3 (±22A) TMCS1123B1 (±66A)
ADC ADS7043 AMC1035
Sinc3 OSR=64
ADS7043 AMC1035
Sinc3 OSR=64
1.5A 时的 SNR/dB 23.6 26.3 20.5 24.1
FSR 时的 SNR/dB 47.0 49.6 53.4 57.0
ENOB(交流)/位 7.5 7.9 8.6 9.2