ZHCUBV3 March 2024
对于 ADS7043,使用 SPI 协议进行数据传输。数字接口波形如图 4-32 所示。当 CS 被下拉时,帧传输开始。10MHz 时钟信号由 MCU 生成。然后,ADS743 先发送 2 位零,接着发送 12 位转换结果。所有信号都在 TIDA-010937 的输出连接器上进行测量。
图 4-32 ADS7043 数字接口时序图 4-33 显示了 AMC1035 数字接口波形。在此参考设计中,F28379D 提供连续的 20MHz 时钟信号。在 0V 差分输入信号条件下,AMC1035 会输出由 1 和 0 组成的比特流,且该比特流 50% 的时间处于高电平,50% 的时间处于低电平。所有信号都在 TIDA-010937 的输出连接器 J7 上进行测量。
图 4-33 AMC1035 数字接口时序