ZHCUBV3 March 2024
本设计使用 TLV74033 和 REF2033 为电路板上的器件供电。对于 TLV74033,该器件接受高达 5.5V 的输入电压并为 TMCS1123、ADS7043 和 AMC1035 电源生成 3.3V 电源轨。需要两个并联电容器 C23 (10μF) 和 C1 (100nF) 来实现噪声去耦,另外还需要一个输出电容其 C3 (2.2μF) 来确保稳定运行。
对于 REF2033,该器件由外部 5V 电源供电并生成精确的 3.3V 输出。这种方法可以是为 ADS7043 供电并用作 ADC 基准的选项;相反,如果霍尔传感器不提供基准输出,该器件可连接到 ADS7043 和 AMC1035 的负输入引脚,从而形成伪差分输入。 与 TLV74033 类似,需要使用 C2 (100nF) 来实现去耦,另外要使用 C4 和 C5 (100nF) 来确保稳定运行。
TMCS1123 可接受 3V 至 5.5V 的电源电压。在此设计中,TLV74033 的外部 5V 和 3.3V 输出设计用于传感器的电源。J1 用于选择霍尔传感器的电源。