ZHCUBV3 March 2024
ADS7043 是一款伪差分输入 ADC,负输入范围为 1.55V 至 1.75V(3.3V 电源),正输入范围为 –0.1V 至 3.4V。TMCS1123 的 1.65V VREF 和 0V 至 3V VOUT 对于 ADS7043 来说是可以接受的,无需额外的电阻分压器。
在 VREF 不可用时,R10 和 R34 组成一个可选的电阻分压器,而在具有较高输出范围的霍尔传感器连接到 ADC 时,R30 和 R31 组成一个可选的电阻分压器。默认情况下,R10、R31 和 R34 未焊接在电路板上。