ZHCUBV3 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMCS1123
      2. 2.3.2 ADS7043
      3. 2.3.3 AMC1035
      4. 2.3.4 REF2033
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 霍尔效应电流传感器原理图设计
    2. 3.2 模数转换器
      1. 3.2.1 Δ-Σ 调制器
        1. 3.2.1.1 共模电压限制
        2. 3.2.1.2 输入滤波
        3. 3.2.1.3 用于连接 MCU 的接口
      2. 3.2.2 12 位 SAR ADC
        1. 3.2.2.1 共模电压限制
        2. 3.2.2.2 输入滤波
        3. 3.2.2.3 用于连接 MCU 的接口
    3. 3.3 电源和基准电压
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 注意事项
    4. 4.4 测试结果
      1. 4.4.1 直流性能
        1. 4.4.1.1 模数转换后的输出电压噪声和 ENOB
        2. 4.4.1.2 线性度和温漂
      2. 4.4.2 交流性能
        1. 4.4.2.1 SNR 测量
        2. 4.4.2.2 延迟测试
      3. 4.4.3 PWM 抑制
      4. 4.4.4 过流响应
      5. 4.4.5 相邻电流抑制
      6. 4.4.6 电源抑制比
      7. 4.4.7 数字接口
  11. 5与竞争对手器件的性能比较
    1. 5.1 有效位数
    2. 5.2 延迟
    3. 5.3 PWM 抑制
  12. 6设计和文档支持
    1. 6.1 设计文件
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 BOM
      3. 6.1.3 PCB 布局建议
        1. 6.1.3.1 布局图
    2. 6.2 工具与软件
    3. 6.3 文档支持
    4. 6.4 支持资源
    5. 6.5 商标
  13. 7作者简介

线性度和温漂

在实际系统中,环境温度通常会发生显著变化。传感器的增益和失调电压也会随温度的变化而变化,从而导致测量误差增加。校准是提高测试精度所必需的。在本节中,漂移测试在 25°C 和 85°C 下完成,并仅根据 25°C 下的测试数据进行校准。

GUID-20240201-SS0I-9NRK-HHSS-M7DFMDW3FRDH-low.png图 4-8 25°C 下校准后的线性误差
GUID-20240201-SS0I-PGXZ-PZ6N-N3CDDXWRG5DX-low.png图 4-9 25°C 下校准后的绝对误差

每个测试点记录了 1200 个样本,并进行了均值计算以滤除噪声影响。在 25°C 下,校准后的最大线性误差为 12mA,这意味着绝对误差为 0.058%。当温度上升到 85°C 时,偏移上升到 27mA。校准后的最大误差是 46.9mA,这意味着绝对误差为 0.23%。可以使用方程式 8 来计算温漂。

方程式 8. o f f s e t   d r i f t   = ∆ o f f s e t ∆ T = 27 m A × 75 m V / A 60 ° C = 33 . 7 μ V / ° C

温漂接近数据表中的最大值 (35μV/°C),这是因为被测芯片是一个工程样品,经过单温度点修整。量产器件经过多温度点修整,有助于显著提高漂移性能。