ZHCUBV3 March 2024
电源噪声通常会在霍尔传感器的输出电压上增加额外的噪声,从而导致传感器的精度降低。电源抑制比 (PSRR) 是霍尔传感器的一个重要参数。在 PSRR 测试中,我们向 TMCS1123 电源电压中注入了 300mV、100kHz 峰峰值纹波。TMCS1123 的输出电压纹波表明该器件可以抑制电源纹波。此测试中使用了直流电源和信号发生器来生成此纹波。方框图如图 4-24 中所示。
在图 4-25 中,紫色曲线是注入的电压纹波,峰峰值为 320mV 且频率为 100kHz。示波器图显示 TMCS1123 的基准电压 VREF 和输出电压 VOUT 具有相同的频率纹波。记录 100ms 内的 VREF 和 VOUT,测量 100ms 波形的峰峰值,并将该值与无电源纹波下的结果进行比较。
图 4-25 电源纹波、基准电压、输出电压波形
图 4-26 高电源电压纹波条件下 TMCS1123 输出电压与 GND 间的关系
图 4-27 TMCS1123 输出电压与 VREF 高电源电压纹波间的关系增加电源纹波后,VOUT 的纹波为 94mVPP,VOUT – VREF 的差分输出电压纹波为 80mV,差分输出帮助 TMCS1123 降低了电源纹波带来的输出噪声并提高了测量精度。
绘制 ADS7043 和 AMC1035 的采样数据图,如图 4-28 至图 4-31 所示。
图 4-28 有电源电压纹波时的输出噪声(使用 ADS7043 以 10kHz 的频率进行采样)
图 4-29 无电源电压纹波时的输出噪声(使用 ADS7043 以 10kHz 的频率进行采样)
图 4-30 有电源电压纹波时的输出噪声(使用 AMC1035 以 10kHz 的频率进行采样)
图 4-31 无电源电压纹波时的输出噪声(使用 AMC1035 以 10kHz 的频率进行采样)对于 ADS7043,峰峰值噪声在 600mA 附近,而对于 AMC1035,该值在 450mA 附近。这些结果与节 4.4.1.1 中的直流噪声测试结果一致。使用 Δ-Σ 调制器可以进一步降低电源纹波的影响。
结果显示了信号频率 (100kHz) 高于采样频率 (10kHz) 时导致出现了频谱混叠。