ZHCUBV3 March 2024
| 参数 | 规格 | 注释 |
|---|---|---|
| 满量程输入电流范围 (FSR) | ±66A(最大值) | TMCS1123B1,3.3V |
| 有效位数 | 9 ENOB(典型值) | TMCS1123B1 和 ADS7043 |
| 9.7 ENOB(典型值) | 具有 Sinc3 OSR64 滤波器的 TMCS1123B1 和 AMC1035 | |
| 传播延迟 | 0.6µs(典型值) | TMCS1123B1 |
| 1.6µs(典型值) | 包括模数转换和串行外设接口 (SPI) 传输 (ADS7043) | |
| 5.5µs(典型值) | 包括 Sinc3 OSR64 滤波器 (AMC1035) | |
| OC 阈值 | FSR 的 2 倍 | 可配置为 FSR 的 0 至 2.5 倍 |
| OC 响应时间 | 100ns(典型值) | |
| 隔离等级 | 增强 | |
| 最大工作电压 | ±1300V(最大值) | 在 320VDC 工作电压下进行测试 |
| 模数转换器选项 | 12 位 SAR ADC (ADS7043) 或 Δ-Σ 调制器 (AMC1035) | 可通过跳线进行选择 |
| MCU 接口连接器 | 2 × 10 接头(2.54mm 间距),3.3V I/O | |
| 逻辑电源 | 5V ±10% | |
| 环境温度范围 | -40°C 至 125°C | 在 25°C 至 85°C 之间进行测试 |
| PCB 尺寸 | 43.5mm × 86.34mm | 1.71 英寸 × 3.4 英寸 |
| PCB 层堆叠 | 4 层 | 顶层和底层各有 2oz 铜 |