ZHCUBV3 March 2024
此参考设计是一种使用 TMCS1123 的增强型隔离式同相电流检测设计,适用于三相逆变器。输入共模电压最高可达 600VDC;因此,PCB 可能会承受超过 60VDC 和 25VAC 的电压,因此在测试时必须格外小心。
此参考设计仅用于在实验室环境中探索 TI 的相关技术,并只能由具备高压工作资质的专业工程师使用。在测试之前和测试期间,用户必须确保遵守适当的高压安全预防措施。接通电源期间,请勿直接处理任何裸露的端子(高压或其他)。所有连接都必须在参考设计断电且未上电的情况下完成。即使在 25°C 左右的室温下工作时,PCB 表面的某些元器件也可能会达到 100°C 以上的温度。PCB 会添加高温警告符号。请勿触摸 PCB,因为接触会导致烫伤。在 PCB 断电后,请让 PCB 冷却一段时间,然后再处理电路板。
![]() |
危险!高压。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。该电路板仅能由具备高压工作资质的专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 |
![]() |
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() |
请勿在无人照看的情况下使该电路板通电。 |