ZHCUBV3 March 2024
直流噪声测量在 0A 电流条件下执行,具体操作是使用 ADS7043 和 AMC1035 以 10kHz 的频率对 TMCS1123 的输出电压进行采样,然后将采样的电压转换为有效的输入电流。图 4-4 至图 4-7 展示了模数转换后 TMCS1123 的有效输出噪声。与使用 SAR ADC 相比,使用 Δ-Σ 调制器 AMC1035 时的有效输出噪声较低,因为 Sinc3 OSR 64 滤波器具有 80kHz 的截止频率,因此本底噪声降低。
根据噪声均方根 (RMS) 值计算得出 ENOB,结果如表 4-4 中所列。
比较使用 ADS7043 时 TMCS1123B3 和 TMCS1123B1 器件的噪声结果。B1 版本的输入噪声 RMS 为 110.13mA,比 B3 版本大 20%,但 B1 版本的满量程范围是其 3 倍,因此 B1 的 ENOB 是 8.93 位,比 B3 版本高 1.4 位。
比较 ADS7043 和 AMC1035 器件的结果。使用 Sinc 滤波器有助于显著降低 B1 和 B3 版本的噪声。与 ADS7043 对应的结果相比,使用 TMCS1123B1 和 AMC1035 时,64 倍 OSR Sinc3 滤波器可以帮助减少 38% 的噪声并提供 0.7 位 ENOB。
器件 | TMCS1123B3 (±22A) | TMCS1123B1 (±66A) | ||
---|---|---|---|---|
ADC | ADS7043 | AMC1035 Sinc3 OSR = 64 |
ADS7043 | AMC1035 Sinc3 OSR = 64 |
输出噪声 RMS/mA |
91 | 64 | 105 | 68 |
SNR /dB | 48 | 51 | 56 | 60 |
ENOB(直流)/位 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | 9.7 |