ZHCUBS5
December 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.1.1
使用前必读
1.1.1.1
Sitara MCU+ Academy
1.1.1.2
重要使用说明
1.2
套件内容
2
硬件说明
2.1
组件标识
2.2
电源要求
2.2.1
使用 USB Type-C 连接器的电源输入
2.2.2
电源状态 LED
2.2.3
电源树
2.3
功能方框图
2.4
接头信息
2.5
接口
2.5.1
ADC
2.5.2
LIN
2.5.3
MCAN
2.5.4
跟踪/GPMC 多路复用方案
2.5.5
GPMC 存储器接口
2.5.5.1
PSRAM
2.5.5.2
GPMC 存储器占用空间
2.5.5.3
NOR 闪存
2.5.6
TI 14 引脚接头
2.5.7
MIPI-60 连接器
2.6
HSEC 引脚排列
3
其他信息
3.1
如果您需要协助
商标
4
参考文献
4.1
参考文档
4.2
此设计中使用的其他 TI 元件
5
修订历史记录
4.2
此设计中使用的其他 TI 元件
AM263x controlCARD 集线站使用各种其他 TI 元件来实现其功能。下面显示了这些元件的汇总清单及其 TI 产品页面链接。
TPD1E05U06-Q1 汽车类单通道超低电容 IEC ESD 保护二极管
TPD1E01B04 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管
TCAN1046DRQ1 汽车类高速双路 CAN 收发器
TLIN2022DRQ1 具有显性状态超时故障保护功能的双路本地互连网络 (LIN) 收发器
TS3DDR3812RUAR 3.3V、2:1 (SPDT)、12 通道开关
TUSB320IRWBR USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制
SN74AHC1G02DRLR 单通道 2 输入、2V 至 5.5V 或非门
TPS22965DSGT 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关
TPS62172DSGT 采用 2x2 QFN 封装的 3V 至 17V 0.5A 降压转换器
SN74CB3Q3257PWR 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关
SN74LVC1G04 单通道 1.65V 至 5.5V 反相器
SN74LVC1G08DSF2 单通道 2 输入、1.65V 至 5.5V 与门
SN74AHC1G02DBVT 单通道 2 输入、2V 至 5.5V 或非门
OPA2837IDGKT 双通道、低功耗、精密、轨到轨输出、105MHz 电压反馈放大器