ZHCUBS5 December 2023
AM263x controlCARD 集线站具有 64Mb PSRAM 存储器器件 (IS67WVEM16EBLL-70BLA1),该器件连接到 AM263x SoC 的 GPMC0 接口。PSRAM 通过 3.3V 系统电源供电。
图 2-12 GPMC-PSRAM 接口来自 AM263x SoC 的 GPMC 信号通过 HSEC 连接器传递到集线站上。跟踪/GPMC 多路复用方案将 GPMC 信号发送到已安装的 IS67WVEM16EBLL-70BLA1 64Mb PSRAM 模块,用于连接外部存储器器件。有关多路复用器方案运行的详细信息,请参阅表 3-14。
所有选择和使能信号都通过 10kΩ 电阻拉至高电平,从而确保低电平有效信号的功能。
| AM263x 信号 | IS67WVEM16EBLL-70BLA1 64Mb PSRAM 信号 | ||
|---|---|---|---|
| GPMC0_A[21:0] | GPMC 地址输出 | A[21:0] | 地址输入 A[21:0] |
| GPMC0_AD[15:0] | GPMC 数据输入/输出 | DQ[15:0] | 数据输入/输出 DQ[15:0] |
| GPMC0_CSn0 | GPMC 片选 0(低电平有效) | C̅E̅ | 芯片使能/选择 |
| GPMC0_WEn | GPMC 写入使能(低电平有效) | W̅E̅ | 写入使能 |
| GPMC0_OEn_REn | GPMC 输出使能(低电平有效)或读取使能(低电平有效) | O̅E̅ | 输出使能 |
| GPMC0_BE0n_CLE | GPMC 低字节使能(低电平有效)或命令锁存使能 | L̅B̅ | 低位字节选择 |
| GPMC0_BE1n | GPMC 高字节使能(低电平有效) | U̅B̅ | 高位字节选择 |
| GPMC0_WAIT0 | GPMC 外部等待指示 | 不适用 | 不适用 |
| GPMC0_WPn | GPMC 闪存写保护(低电平有效) | 不适用 | 不适用 |
| GPIO45 | 通用 IO 45 | 不适用 | 不适用 |
| GPIO46 | 通用 IO 46 | 不适用 | 不适用 |
| GPIO48 | 通用 IO 48 | Z̅Z̅ | 睡眠使能 |