ZHCUBS5 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件说明
    1. 2.1 组件标识
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
    3. 2.3 功能方框图
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 接口
      1. 2.5.1 ADC
      2. 2.5.2 LIN
      3. 2.5.3 MCAN
      4. 2.5.4 跟踪/GPMC 多路复用方案
      5. 2.5.5 GPMC 存储器接口
        1. 2.5.5.1 PSRAM
        2. 2.5.5.2 GPMC 存储器占用空间
        3. 2.5.5.3 NOR 闪存
      6. 2.5.6 TI 14 引脚接头
      7. 2.5.7 MIPI-60 连接器
    6. 2.6 HSEC 引脚排列
  7. 3其他信息
    1. 3.1 如果您需要协助
    2.     商标
  8. 4参考文献
    1. 4.1 参考文档
    2. 4.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9. 5修订历史记录

电源要求

AM263x controlCARD 集线站采用 5V、3A USB Type-C 输入供电。以下各节介绍了为 AM263x controlCARD 集线站供电的配电网络拓扑,以及配套元件和基准电压。

与 AM263x controlCARD 集线站兼容的电源设计:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
    • 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
    • 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
      • Thunderbolt
      • USB 标识后面的电池
GUID-20221229-SS0I-BW07-4NQG-VT5PQGBW7HKT-low.png图 2-3 USB Type-C 电力输送分级

与 AM263x controlCARD 集线站不兼容的电源设计:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 任何 USB 适配器电缆,例如:
      • Type-A 转 Type-C
      • micro-B 转 type-C
      • 直流桶形插孔转 Type-C
    • 具有 USB-C 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
    • PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流