ZHCUBS5 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 使用前必读
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要使用说明
    2. 1.2 套件内容
  6. 2硬件说明
    1. 2.1 组件标识
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.2.2 电源状态 LED
      3. 2.2.3 电源树
    3. 2.3 功能方框图
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 接口
      1. 2.5.1 ADC
      2. 2.5.2 LIN
      3. 2.5.3 MCAN
      4. 2.5.4 跟踪/GPMC 多路复用方案
      5. 2.5.5 GPMC 存储器接口
        1. 2.5.5.1 PSRAM
        2. 2.5.5.2 GPMC 存储器占用空间
        3. 2.5.5.3 NOR 闪存
      6. 2.5.6 TI 14 引脚接头
      7. 2.5.7 MIPI-60 连接器
    6. 2.6 HSEC 引脚排列
  7. 3其他信息
    1. 3.1 如果您需要协助
    2.     商标
  8. 4参考文献
    1. 4.1 参考文档
    2. 4.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  9. 5修订历史记录

特性

AM263x controlCARD 集线站具有以下特性:

  • PCB 尺寸:7.86 英寸 (199.61mm) x 3.76 英寸 (95.62mm)
  • 通过 5V、3A USB Type-C 输入供电
  • 以下用途的 LED 指示灯:
    • 电源状态
  • 180 引脚 AM263x controlCARD 兼容高速边缘连接器 (HSEC)
  • 与板载 2 通道 CAN 收发器的 CAN 连接
  • 与板载 2 通道 LIN 收发器的 LIN 连接
  • 两个可变电阻器,用于具有可选信号调节功能的 ADC 通道输入
  • 14 引脚 TI JTAG 连接器
  • 具有 JTAG 和完整跟踪支持的 MIPI-60 引脚连接器
  • 板载存储器:
    • 64Mb PSRAM
    • AM263x SoC GPMC 信号的 56 引脚 QFN-SMD 引脚排列