ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
该连接器支持出于数据采集目的将 LVDS 信号连接到 DCA1000EVM。
此外,该连接器还具有 SPI、I2C、JTAG、GPADC、WRMRST、NRROUT、EPWM 和其他来自 AWR2544LOPEVM 的控制信号,用于调试目的。
SPI 多路复用到调试连接器。有关更多详细信息,请参阅节 2.8.1。
调试连接器支持直接连接到 TMDS273GPEVM 以进行 CSI2 数据处理。有关更多详细信息,请参阅 CSI2 FE 连接器 ECO 列表。
图 2-6 60 引脚调试连接器表 2-2 提供了调试 60 引脚连接器的引脚分配详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 2 | NC |
| 3 | NC | 4 | XREF_CLK0 |
| 5 | GND | 6 | MSS_EPWMA0 |
| 7 | DBG_SPI_CS0 | 8 | GND |
| 9 | DBG_SPI_CLK | 10 | MSS_SPIA_HOSTIRQ |
| 11 | DBG_SPI_PICO | 12 | DBG_SPI_POCI |
| 13 | 3.3V PULL_UP | 14 | XREF_CLK1 |
| 15 | EMU_TCK | 16 | AR_SYNCIN |
| 17 | EMU_TDI | 18 | GND |
| 19 | GPADC1 | 20 | EMU_TMS |
| 21 | GPADC2 | 22 | EMU_TDO |
| 23 | NC | 24 | GND |
| 25 | NC | 26 | CSI2_TX2_CLK_LVDS_FRCLK_P |
| 27 | GPADC5 | 28 | CSI2_TX2_CLK_LVDS_FRCLK_N |
| 29 | GPADC6 | 30 | GND |
| 31 | NC | 32 | CSI2_TX3_P |
| 33 | MCU_CLKOUT | 34 | CSI2_TX3_N |
| 35 | NC | 36 | GND |
| 37 | MSS_SPIB_CS1 | 38 | CSI2_TX2_CLK_LVDS_FRCLK_P |
| 39 | SOP1_MSS_SPIB_CS2 | 40 | CSI2_TX2_CLK_LVDS_FRCLK_N |
| 41 | MSS_GPIO_0 | 42 | GND |
| 43 | MSS_GPIO_1 | 44 | CSI2_TX4_LVDS_CLK_P |
| 45 | AR_WRMRST | 46 | CSI2_TX4_LVDS_CLK_N |
| 47 | NC | 48 | GND |
| 49 | AR_NERROUT | 50 | CSI2_TX1_LVDS_TX1_P |
| 51 | MSS_I2CA_SCL | 52 | CSI2_TX1_LVDS_TX1_N |
| 53 | MSS_I2CA_SDA | 54 | |
| 55 | MSS_EPWMB0 | 56 | CSI2_TX0_LVDS_TX0_P |
| 57 | MSS_EPWMA1 | 58 | CSI2_TX0_LVDS_TX0_N |
| 59 | MSS_GPIO_3 | 60 | GND |