ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
可以根据 SOP [2:0] 线的状态,将 AWR2544LOPEVM 设置为在不同的模式下运行。只有在 AWR2544 器件启动过程中,才会对这些线路进行检测。表 2-9 说明了器件的状态。
闭合跳线表示进入 AWR2544 器件的 SOP 信号的状态“1”,断开跳线表示状态“0”。
| 参考位号 | 使用 | 说明 |
|---|---|---|
J17 (SOP 2)、J18 (SOP 1)、J20 (SOP 0) | SOP[2:0] | 101(SOP 模式 5)= 刷写模式 001(SOP 模式 4)= 功能模式 000(SOP 模式 3)= 保留 011(SOP 模式 2)= 开发模式 010(SOP 模式 1)= 保留 |
图 2-25 SOP 跳线此外,SOP[4:3] 信号根据表 2-10 中提供的以下配置定义 XTAL 时钟输入。
| 参考位号 | 使用 | 说明 |
|---|---|---|
R303、R312 已组装。 R301、R309 未组装 | SOP[4:3] | 00 = 40 MHz |
R301、R312 已组装。 R303、R319 未组装 | 01 = 45.1584 MHz | |
R303、R309 已组装。 R301、R312 未组装 | 10 = 49.152 MHz | |
R301、R309 已组装。 R303、R312 未组装 | 11 = 50MHz(默认状态) |