ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
| 参考 | 颜色 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|---|
| D12 | 绿色 | 12V 电源指示 | 此 LED 表示存在 12V 电源输入 | ![]() |
| D13 | 黄色 | NRST | 此 LED 用于指示 NRST 引脚的状态。如果此 LED 亮起,表明器件未复位。 | ![]() |
| DS2 | 红色 | NERROUT | 如果 AWR2544 器件存在任何硬件错误,此 LED 将亮起 | ![]() |
| D9 | 黄色 | WRMRST | 开漏失效防护热复位信号 | ![]() |
| D6 | 绿色 | GPIO_2 | GPIO_2 为逻辑 1 时,此 LED 将亮起 | ![]() |
| D1 | 黄色 | FTDI_SUSPEND_N | 当 FTDI 处于挂起状态时亮起 | ![]() |