ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
AWR2544LOPEVM 包含两个开关,用于将各种接口多路复用到 EVM 上的不同连接器。
| 参考位号 | 使用 | 说明 | 图像 |
|---|---|---|---|
| S1 | JTAG | 当设置为“MIPI”位置时,JTAG 接口连接到 MIPI 60 引脚连接器 (J19)。 当设置为“XDS”位置时,JTAG 接口连接到 XDS110 USB 接口 (J8) | ![]() |
| S2 | SPI | 当设置为“DBG_SPI”位置时,MSS_SPIB 接口连接到调试连接器 (J7)。 当设置为“FTDI_SPI”时,MSS_SPIB 接口连接到 FTDI USB 端口 (J10) | ![]() |