ZHCUBP3 November   2023

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   商标
  3. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  4. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
        1. 2.4.1.1 MIPI TRACE ECO 列表
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
        1. 2.4.2.1 CSI2 FE 连接器 ECO 列表
      3. 2.4.3 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.3.1 用于启用 DP83TG720S-Q1 PHY 的 ECO
      4. 2.4.4 USB 连接器(J8、J10)
      5. 2.4.5 OSC_CLK_OUT 连接器 (J2)
      6. 2.4.6 OSC_CLK_OUT_ETH 连接器 (J14)
      7. 2.4.7 电压轨纹波测量连接器(J1、J3、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2544LOPEVM 连接到 DCA1000EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  5. 3设计文件和软件工具
    1. 3.1 设计文件
    2. 3.2 软件、开发工具和示例代码
  6. 4修订历史记录

天线

AWR2544LOPEVM 包括由 Golden Devices 生产的 3D 波导天线,用于四个接收器和四个发送器,可利用距离和角度信息跟踪多个物体。这种天线设计可以同时估算方位角和仰角,从而在三维平面中实现物体检测(请参阅图 2-13)。注意:RX1 和 RX4 存在 180 度的相位差,应在后处理中进行补偿。

GUID-20240104-SS0I-9XGC-TVJ4-XZ5TNNR8FM8R-low.png图 2-13 AWR2544LOPEVM 天线设计

图 2-13 中所示的天线设计会产生图 2-14 中所示的虚拟天线阵列。两个相邻电芯之间的距离为 λ/2。

GUID-20231025-SS0I-JDRW-STB0-WDCTL7QC2KHK-low.png图 2-14 虚拟天线阵列

76GHz 至 81GHz 频段的天线峰值增益为 15dBi。水平面(H 面)和仰角平面(E 面)的天线辐射图分别如图 2-15 和图 2-16 中所示。

可以根据下面提供的辐射方向图来确定天线设计的波束宽度。例如,与视轴相比,增益下降了 3dB,据此可算出水平 3dB 波束宽度约为 ±35 度(请参阅图 2-15),仰角 3dB 波束宽度约为 ±3 度(请参阅图 2-16)。同样,水平 6dB 波束宽度约为 ±42 度(请参阅图 2-15),仰角 6dB 波束宽度约为 ±5 度(请参阅图 2-16)。

GUID-20240104-SS0I-Q2NZ-K2HN-PSTHZFG7L1P0-low.png图 2-15 方位角辐射方向图(77GHz 至 80GHz)
GUID-20240104-SS0I-2PVT-ZTP6-5D1JRCWRBHDX-low.png图 2-16 仰角辐射方向图(77GHz 至 80GHz)