ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
该电路板具有用于测量板载温度的温度传感器,用于测量 1.2V、1.8V、3.3V、1V0_RF1 和 1V0_RF2 AWR2544 电源轨电流的电流传感器,以及用于存储电路板 ID 的 EEPROM。它们通过 I2C 总线连接到 AWR2544LOPEVM。
表 2-11 显示了 AWR2544LOPEVM 电路板中可用 I2C 器件的列表及其地址。
| 传感器类型 | 参考编号 | 器件型号 | 目标地址 |
|---|---|---|---|
| 温度传感器 | U24 | TMP112AIDRLR | 0x49 |
| 适用于 3.3V 电源轨的电流传感器 | U12 | INA228AIDGST | 0x44 |
| 适用于 1.8V 电源轨的电流传感器 | U11 | INA228AIDGST | 0x41 |
| 适用于 1.2V 数字电压轨的电流传感器 | U9 | INA228AIDGST | 0x40 |
| 适用于 1.0V RF1 电源轨的电流传感器 | U22 | INA228AIDGST | 0x42 |
| 适用于 1.0V RF2 电源轨的电流传感器 | U30 | INA228AIDGST | 0x43 |
| EEPROM | U28 | CAV24C02WE-GT3 | 0x50 |