ZHCUBP3 November   2023

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   商标
  3. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  4. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
        1. 2.4.1.1 MIPI TRACE ECO 列表
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
        1. 2.4.2.1 CSI2 FE 连接器 ECO 列表
      3. 2.4.3 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.3.1 用于启用 DP83TG720S-Q1 PHY 的 ECO
      4. 2.4.4 USB 连接器(J8、J10)
      5. 2.4.5 OSC_CLK_OUT 连接器 (J2)
      6. 2.4.6 OSC_CLK_OUT_ETH 连接器 (J14)
      7. 2.4.7 电压轨纹波测量连接器(J1、J3、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2544LOPEVM 连接到 DCA1000EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  5. 3设计文件和软件工具
    1. 3.1 设计文件
    2. 3.2 软件、开发工具和示例代码
  6. 4修订历史记录

电压轨纹波测量连接器(J1、J3、J5)(DNP)

J1 用于测量 1V0_FILTERED(适用于 AWR2544 的 1.0V 模拟射频电源)电压轨上的纹波。

J3 用于测量 1V2_FILTERED(适用于 AWR2544 的 1.2V 数字电源)电压轨上的纹波。

J5 用于测量 1V8_FILTERED(适用于 AWR2544 的 1.8V 模拟电源)电压轨上的纹波。

默认情况下,电路板上未组装这些连接器。要使用适当的器件组装这些连接器,请参阅原理图、BOM 和装配文件。