ZHCUBP3 November   2023

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2.   商标
  3. 1入门
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 关键特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 毫米波开箱即用 (OOB) 演示
  4. 2硬件
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  PCB 处理建议
    3. 2.3  电源连接
    4. 2.4  连接器
      1. 2.4.1 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
        1. 2.4.1.1 MIPI TRACE ECO 列表
      2. 2.4.2 调试连接器 60 引脚 (J7)
        1. 2.4.2.1 CSI2 FE 连接器 ECO 列表
      3. 2.4.3 以太网端口(J4 和 J9)
        1. 2.4.3.1 用于启用 DP83TG720S-Q1 PHY 的 ECO
      4. 2.4.4 USB 连接器(J8、J10)
      5. 2.4.5 OSC_CLK_OUT 连接器 (J2)
      6. 2.4.6 OSC_CLK_OUT_ETH 连接器 (J14)
      7. 2.4.7 电压轨纹波测量连接器(J1、J3、J5)(DNP)
    5. 2.5  天线
    6. 2.6  PMIC
    7. 2.7  板载传感器
    8. 2.8  PC 连接
      1. 2.8.1 XDS110 接口
      2. 2.8.2 FTDI 接口
    9. 2.9  将 AWR2544LOPEVM 连接到 DCA1000EVM
    10. 2.10 跳线、开关和 LED
      1. 2.10.1 开关
      2. 2.10.2 通电检测 (SOP) 跳线(J17、J18、J20)
      3. 2.10.3 I2C 连接
      4. 2.10.4 按钮
      5. 2.10.5 LED
  5. 3设计文件和软件工具
    1. 3.1 设计文件
    2. 3.2 软件、开发工具和示例代码
  6. 4修订历史记录

板载传感器

AWR2544LOPEVM 提供对板载温度传感器 (TMP112AIDRLR) 和四个板载电流传感器 (INA228AIDGST) 的访问。这些传感器可由雷达通过 I2C 进行控制。有关这些传感器的 I2C 地址的详细信息,请参阅节 2.5.16.29.30。

电流传感器旨在测量提供给 AWR2544 器件各种电源轨的电流。有关可使用电流传感器测量的电源节点的详细信息,请参阅表 2-7。

表 2-7 电流传感器电源详细信息
参考位号电源节点PCB 网络名称

I2C 地址

U9AWR 1.2V 电源1V2

0x40

U11AWR 1.8V 电源1V8

0x41

U12AWR 3.3V 电源3V3

0x44

U22AWR 1.0V 电源1V0

0x42