ZHCUBP3 November 2023
ADVANCE INFORMATION
AWR2544LOPEVM 支持两个 RGMII 以太网端口,从而与网络连接。J4 连接器可通过 DP83TC812R-Q1 PHY 经由 MATEnet 端口(9-2304372-9 连接器)进行访问。J9 端口可通过 DP83867ERGZR PHY 经由 RJ45 端口进行访问。默认情况下,RGMII 接口仅连接到 J9 端口。要访问 RGMII 接口,必须通过 J4 连接器组装多个电阻。有关更多详细信息,请参阅节 2.4.3.1,并参阅原理图、BOM 和装配以及数据库和布局部分。
该 RGMII 接口主要用作 100Mbps ECU 接口,也可用作仪表接口。
该 RGMII 端口支持以下特性:
以太网端口通过以太网 PHY 连接到 AWR2544,并用于通过网络将采集的数据流式传输到主机 PC。
图 2-7 显示了以太网 RJ45 Mag-Jack 连接器,而表 2-3 提供了连接器引脚详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | 测试点 |
| 3 | ETH_D4P | 4 | ETH_D4N |
| 5 | ETH_D3P | 6 | ETH_D3N |
| 7 | ETH_D2P | 8 | ETH_D2N |
| 9 | ETH_D1P | 10 | ETH_D1N |
| 11 | LED_ACTn | 12 | GND |
| 13 | GND | 14 | LED_LINKn |
| 15 | ETH_GND | 16 | ETH_GND |
图 2-7 RJ45 连接器图 2-8 显示了以太网 MATEnet 连接器,而表 2-4 提供了连接器引脚详细信息。
| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRD_P | 2 | TRD_M |
| S1 | GND | S2 | GND |
| S3 | GND | S4 | GND |
| S5 | GND | S6 | GND |
图 2-8 MATEnet 连接器