ZHCUBJ0B November 2023 – October 2025
| 位号 | 网标签 | 说明 |
|---|---|---|
| D1 | 730_VBUS | 蓝色 LED,指示 USB Type-C 连接到仅受电 Type-C 端口 (J2) |
| D2 | VBAT | 蓝色 LED,指示 BQ 电池连接到 VBAT |
| D3 | 730_Cap_Mismatch | 红色 LED,显示连接的供电方未向仅受电 Type-C 端口 (J2) 提供足够功率时的功能不匹配问题 |
| D4 | VSYS | 蓝色 LED,指示 VBAT 或 730_PPHV 正在为系统供电 (VSYS) |
| D5 | GPIO3 | 白色 LED,显示 GPIO3 为高电平 |
| D6 | GPIO2 | GPIO2 为高电平,连接到 TPD4S201 FLT 信号,以在 LED 为低电平时指示 OVP 故障 |
| D7 | GPIO11 | 白色 LED,显示 GPIO11 为高电平 |
| D8 | GPIO 1 | 白色 LED,显示 GPIO1 为高电平 |
| D9 | 751_VBUS | 蓝色 LED,指示 VBUS 具有 5V 至 20V 的电压 |
| D11 | USB_Data | 蓝色 LED,指示 USB Type-C 连接到数据 Type-C 端口 (J4)。 |