ZHCUBG8E July 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
WL1837MODCOM8I 电路板经过测试,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内符合 ETSI/R&TTE 标准。
不得将此电路板修改用于在设计范围以外的其他频段中运行。
EVM 的 Wi-Fi 和蓝牙无线电模块的 FCC 许可要求:
仅供评估;未经 FCC 批准转售。该套件旨在允许:
根据 WL1837MODCOM8I 用户指南的“评估板/套件/模块 (EVM) 附加条款”中的 TI 监管合规性信息,此 EVM 不能用于生产目的,并且明确限制在最终产品中使用。
使用此 EVM 需要开发人员将天线与所有人的距离至少保持 20cm,最大程度降低潜在辐射危害的风险。
请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。
NCC 声明
对于已获得认证的低功率射频设备,未经批准,任何公司、企业或用户不得更改频率、增加功率,或改变原设计的特性和功能。
使用低功率射频设备不得影响飞行安全或干扰合法通信;如果发现干扰,必须立即停用并加以改善,直至没有干扰后才能继续使用。上述合法通信是指根据电信管理法案的规定运营的无线电通信。低功率射频设备必须能够承受出于合法通信或工业、科学和医疗目的而辐射电磁波的电磁设备的干扰。
无线信息传输设备必须避免影响附近雷达系统的正常运行。
NCC 标记要求
如果使用永久性标签,则模块化发送器必须带有 NCC 标识号标签。如果该模块安装在另一个器件内部时 NCC 标识号不可见,则安装该模块的器件的外部还必须显示一个标签,指明所含的模块。
该外部标签可以使用如下内容:
“包含发送器模块 NCC ID:CC XX xx YY yyy Z z W”或“包含 NCC ID:CC XX xx YY yyy Z z W”。可以使用表达相同含义的任何类似内容。