ZHCUBG8E July   2014  – November 2023

 

  1.   1
  2.   适用于 TI Sitara 平台的 WL1837MODCOM8I WLAN MIMO 和蓝牙模块评估板
  3.   商标
  4.   警告
  5. 1概述
    1. 1.1 常规特性
    2. 1.2 主要优势
    3. 1.3 应用
  6. 2电路板引脚分配
    1. 2.1 引脚说明
    2. 2.2 跳线连接
  7. 3电气特性
  8. 4批准的天线类型和最大增益值
  9. 5天线特性
    1. 5.1 VSWR
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 无线电模式
  10. 6电路设计
    1. 6.1 EVB 参考原理图
    2. 6.2 物料清单 (BOM)
  11. 7布局指南
    1. 7.1 电路板布局布线
  12. 8订购信息
  13. 9修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 6-1 列出了 EVB 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 BOM
条目说明器件型号封装参考数量制造商
1TI WL1837 Wi-Fi/蓝牙 模块WL1837MODGI13.4mm x 13.3mm x 2.0mmU11Jorjin
2XOSC 3225/32.768KHZ/1.8V/±50ppm7XZ32000053.2mm × 2.5mm × 1.0mmOSC11TXC
3天线/芯片/2.4GHz 和 5GHzW300610.0mm × 3.2mm × 1.5mmANT1、ANT22Pulse
4微型射频头插座U.FL-R-SMT-1(10)3.0mm × 2.6mm × 1.25mmJ5、J62Hirose
5电感器 0402/1.3nH/±0.1nH/SMDLQP15MN1N3B020402L11Murata
6电感器 0402/1.8nH/±0.1nH/SMDLQP15MN1N8B020402L31Murata
7电感器 0402/2.2nH/±0.1nH/SMDLQP15MN2N2B020402L41Murata
8电容器 0402/1pF/50V/C0G/±0.1pFGJM1555C1H1R0BB010402C131Murata
9电容器 0402/2.4pF/50V/C0G/±0.1pFGJM1555C1H2R4BB010402C141Murata
10电容器 0402/0.1µF/10V/X7R/±10%0402B104K100CT0402C3、C42Walsin
11电容器 0402/1µF/6.3V/X5R/±10%/HFGRM155R60J105KE19D0402C11Murata
12电容器 0603/10µF/6.3V/X5R/±20%C1608X5R0J106M0603C21TDK
13电阻 0402/0R/±5%WR04X000 PTL0402R1 至 R4、R6 至 R19、R21 至 R30、R33、C5、C6(1)31Walsin
14电阻 0402/10K/±5%WR04X103 JTL0402R201Walsin
15电阻器 0603/0R/±5%WR06X000 PTL0603R31,R322Walsin
C5 和 C6 默认装配了 0Ω 电阻。