WL1837MODCOM8I EVB 具有以下特性:
- 单一模块电路板上有 WLAN、蓝牙和 BLE
- 100 引脚板卡
- 尺寸:76.0mm(长)x 31.0mm(宽)
- WLAN 2.4GHz 和 5GHz SISO(20MHz 和 40MHz 通道)、2.4GHz MIMO(20MHz 通道)
- 支持 BLE 双模
- 无缝集成 TI Sitara 和其他应用处理器
- TI AM335X 通用评估模块 (EVM) 的设计
- WLAN 和蓝牙、BLE 和 ANT 内核与之前的 WL127x、WL128x 和 BL6450 产品软件和硬件兼容,可顺利迁移到器件
- 共享主机控制器接口 (HCI) 传输,适用于将 UART 和 SDIO 用于 WLAN 的蓝牙、BLE 和 ANT
- Wi-Fi 和蓝牙 单天线共存
- 内置芯片天线
- 用于外部天线的可选 U.FL 射频接口
- 使用支持 2.9V 至 4.8V 工作电压的外部开关模式电源 (SMPS) 直接连接到电池
- 1.8V 范围内的 VIO