ZHCUBG8E
July 2014 – November 2023
1
适用于 TI Sitara 平台的 WL1837MODCOM8I WLAN MIMO 和蓝牙模块评估板
商标
警告
1
概述
1.1
常规特性
1.2
主要优势
1.3
应用
2
电路板引脚分配
2.1
引脚说明
2.2
跳线连接
3
电气特性
4
批准的天线类型和最大增益值
5
天线特性
5.1
VSWR
5.2
效率
5.3
无线电模式
6
电路设计
6.1
EVB 参考原理图
6.2
物料清单 (BOM)
7
布局指南
7.1
电路板布局布线
8
订购信息
9
修订历史记录
1.2
主要优势
WL18x7MOD 具有以下优点:
减少设计开销:单个 WiLink 8 模块可跨 Wi-Fi 和
蓝牙
扩展
WLAN 高吞吐量:80Mbps (TCP)、100Mbps (UDP)
蓝牙
4.2(符合 5.1 标准)+ BLE(智能就绪)
Wi-Fi 和
蓝牙
单天线共存
低功耗,比上一代低 30% 至 50%
可作为易于使用的 FCC、ETSI 和 Telec 认证模块
较低的制造成本可以节省布板空间,并更大限度地减少所需的射频专业知识。
AM335x Linux 和 Android 参考平台可加快客户开发速度并缩短面市时间。