ZHCUBG8E July 2014 – November 2023
WL1837MODCOM8I 是一个带有 TI WL1837 模块(WL1837MOD,带蓝牙)或 WL1807 模块(WL1807MOD,不带蓝牙)的 Wi-Fi® 双频带 Bluetooth® 和 BLE 模块评估板 (EVB)。WL18x7MOD 是 TI 经认证的 WiLink™ 8 模块,采用低功耗设计,可提供高数据吞吐量和扩展范围,并且支持 Wi-Fi 和蓝牙共存。WL1807MOD 提供一套 2.4GHz 和 5GHz 模块解决方案,配有两根支持工业温度级的天线。该模块经过 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证,适用于 AP(支持 DFS)和客户端。TI 提供适用于 Linux®、Android™、WinCE 和 RTOS.TI 等高级操作系统的驱动程序。