ZHCUBG8E
July 2014 – November 2023
WL1807MOD
,
WL1837MOD
1
适用于 TI Sitara 平台的 WL1837MODCOM8I WLAN MIMO 和蓝牙模块评估板
商标
警告
1
概述
1.1
常规特性
1.2
主要优势
1.3
应用
2
电路板引脚分配
2.1
引脚说明
2.2
跳线连接
3
电气特性
4
批准的天线类型和最大增益值
5
天线特性
5.1
VSWR
5.2
效率
5.3
无线电模式
6
电路设计
6.1
EVB 参考原理图
6.2
物料清单 (BOM)
7
布局指南
7.1
电路板布局布线
8
订购信息
9
修订历史记录
2.2
跳线连接
WL1837MODCOM8I EVB 包括以下跳线连接器:
J1:用于 V
IO
电源输入的跳线连接器
J3:用于 V
BAT
电源输入的跳线连接器
J5:用于 2.4GHz 和 5GHz WLAN 以及
蓝牙
的射频连接器
J6:用于 2.4GHz WLAN 的第二个射频连接器