ZHCUBG8E July   2014  – November 2023

 

  1.   1
  2.   适用于 TI Sitara 平台的 WL1837MODCOM8I WLAN MIMO 和蓝牙模块评估板
  3.   商标
  4.   警告
  5. 1概述
    1. 1.1 常规特性
    2. 1.2 主要优势
    3. 1.3 应用
  6. 2电路板引脚分配
    1. 2.1 引脚说明
    2. 2.2 跳线连接
  7. 3电气特性
  8. 4批准的天线类型和最大增益值
  9. 5天线特性
    1. 5.1 VSWR
    2. 5.2 效率
    3. 5.3 无线电模式
  10. 6电路设计
    1. 6.1 EVB 参考原理图
    2. 6.2 物料清单 (BOM)
  11. 7布局指南
    1. 7.1 电路板布局布线
  12. 8订购信息
  13. 9修订历史记录

电路板布局布线

图 7-1 至图 7-4 显示了 WL1837MODCOM8I EVB 的四层。

GUID-235ABFE4-5C62-4161-9ED0-ADC07B1EE8EA-low.png图 7-1 WL1837MODCOM8I 第 1 层布局
GUID-1C9A34DB-29D7-4AB2-9D39-C70D598F1D7E-low.png图 7-2 WL1837MODCOM8I 第 2 层布局
GUID-5951B842-FE1B-4CF6-BA02-63BB3486EDD6-low.png图 7-3 WL1837MODCOM8I 第 3 层布局
GUID-7324502F-FB8C-4556-86CE-AA9D1476459E-low.png图 7-4 WL1837MODCOM8I 第 4 层布局

图 7-5 和图 7-6 显示了良好布局实践的实例。

GUID-1615FEE9-4007-42B0-9E15-9EB500B17324-low.png图 7-5 模块布局指南(顶层)
GUID-7D70C3C9-DD98-466E-B05A-B8F5220EF7D0-low.png图 7-6 模块布局指南(底层)

表 7-1 列出了与图 7-5 和图 7-6 中的参考编号相对应的指南。

表 7-1 模块布局指南
参考资料 指南说明
1 保持接地过孔靠近焊盘。
2 请勿在模块下方的模块安装层上铺设信号布线。
3 在第 2 层中提供完整的接地覆铜以用于散热。
4 确保模块下方有一个实心接地层和多个接地过孔,从而使系统和散热稳定。
5 增加第一层的接地覆铜,并将第一层的所有布线都置于内层上(如有可能)。
6 信号布线可以铺设在实心接地层下方和模块安装下方的第三层。

图 7-7 显示了 PCB 的布线设计。TI 建议在天线布线上使用 50Ω 阻抗匹配,并在 PCB 布局上使用 50Ω 布线。

GUID-7DB1A0DD-3007-41BD-B123-AD0A84945F5E-low.png图 7-7 PCB 布局的布线设计

图 7-8 显示了第 1 层,在接地层 2 上有天线布线。

GUID-E2D3F049-506D-4865-80E8-526FB20AA317-low.png图 7-8 第 1 层与第 2 层合并

图 7-9 和图 7-10 显示了天线和射频布线的良好布局实践实例。

注: 射频布线必须尽量短。天线、射频布线和模块必须位于 PCB 产品的边缘。还必须考虑天线与外壳的接近程度,以及外壳材料。
GUID-A3CE9224-1804-43BF-9FC7-8E147B77C0ED-low.png图 7-9 顶层 - 天线和射频布线布局指南
GUID-E179368D-C7D4-4AD7-B084-89AFF1BE102A-low.png图 7-10 底层 - 天线和射频布线布局指南

表 7-2 列出了与图 7-9 和图 7-10 中的参考编号相对应的指南。

表 7-2 天线和射频布线布局指南
参考资料 指南说明
1 射频布线天线馈电必须尽量短且超出接地基准。此时,布线开始辐射。
2 射频布线的弯曲必须是渐进的,最大弯曲大约为 45 度,布线斜接。射频布线不得有尖角。
3 射频布线必须在接地平面上在射频布线两侧都有过孔拼接。
4 射频布线必须具有恒定阻抗(微带传输线)。
5 为获得最佳效果,射频布线接地层必须是射频布线正下方的接地层。接地层必须是实心的。
6 天线部分下方不得有布线或接地。

图 7-11 显示了 MIMO 天线间距。ANT1 和 ANT2 之间的距离必须大于波长的一半(2.4GHz 时为 62.5mm)。

GUID-93CC1887-BC82-4B6C-AE8E-6E3E45296638-low.png图 7-11 MIMO 天线间距

请遵循以下电源布线指南:

  • 对于电源布线,VBAT 的电源布线必须至少为 40mil 宽。
  • 1.8V 布线必须至少为 18mil 宽。
  • 使 VBAT 布线尽可能宽,以确保降低电感和布线电阻。
  • 然后,如有可能,将 VBAT 布线的上方、下方和旁边接地以屏蔽这些布线。

请遵循以下数字信号路由指南:

  • 并行路由 SDIO 信号布线(CLK、CMD、D0、D1、D2 和 D3),并尽可能短(小于 12cm)。此外,每条布线的长度必须相同。确保布线之间有足够的空间(大于布线宽度的 1.5 倍,或与接地平面),以保证信号质量,尤其是对于 SDIO_CLK 布线。务必使这些布线远离其他数字或模拟信号布线。TI 建议在这些总线周围添加接地屏蔽。
  • 数字时钟信号(SDIO 时钟、PCM 时钟等)是噪声源。尽可能缩短这些信号的布线。尽可能在这些信号周围保持空隙。