ZHCUBG8E July 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
OEM 集成商只能在以下条件下使用此器件:
| 品牌 | 天线类型 | 型号 | 2.4GHz | 4.9GHz 至 5.9GHz (1) |
|---|---|---|---|---|
| Ethetronics (2) | PCB | 1000423 | -0.6dBi | 4.5dBi |
| Pulse | 偶极 | W1039B030 | 1dBi | 2dBi |
| LSR | 橡胶天线/偶极 | 001-0012 | 2dBi | 2dBi |
| 080-0013 | 2dBi | 2dBi | ||
| 080-0014 | 2dBi | 2dBi | ||
| PIFA | 001-0016 | 2.5dBi | 3dBi | |
| 001-0021 | 2.5dBi | 3dBi | ||
| Laird | PCB | CAF94504 | 2dBi | 4dBi |
| CAF94505 | 2dBi | 4dBi | ||
| Pulse | 芯片 | W3006 | 3.2dBi | 4.2dBi |
| TDK | 芯片 | ANT016008 | 2.4dBi | 3.96dBi |