ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

对 EVM 进行编程

如果在多次尝试后 EVM 仍未连接到 GUI,建议进行固件更新。固件过期时,系统会显示弹出消息。以下步骤介绍了如何使用 GUI 更新 EVM 的固件:

  1. 按照节 4.1中的说明将 EVM 连接到 GUI。
  2. 打开 GUI 并点击主启动页面右侧的“DRV3901-Q1EVM”图标。GUI 将尝试连接到 EVM,但可能会失败。请耐心等待,直到 GUI 提示 EVM 未成功连接或已连接。
  3. 点击“File -> Program Device”开始对 EVM 进行编程(请参阅图 5-3)。此时会出现一个弹出式小窗口,显示固件刷写进度。如果有任何错误,这里会显示消息。如果没有错误,则会显示刷写成功。
  4. GUI 首先尝试连接到 EVM。成功连接后,该页面将类似于图 5-3。如果连接不成功,请按照节 4.1和节 4.2中的说明进行操作。
DRV3901-Q1 对 EVM 进行编程图 5-3 对 EVM 进行编程