ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

信号测试点

表 2-3 说明了接头 J4 上的每个 MCU 信号。每侧有两排接头引脚。通常需要为 J4 和 P5/P6 上的所有信号保留分流器。然后,MCU 可以通过可访问 SPI 与 DRV3901-Q1 驱动器通信。可访问 SPI 是 GUI 的默认配置。

移除 J4 上的分流器会断开信号与 MCU 的连接。这样可实现通过外部控制器来控制驱动器。

更改 P5 和 P6 配置用于更改它们之间的 nSCS 信号连接。如果不使用可访问 SPI,而使用正常 SPI,则 P5/P6 可以将 nSCS 设置为正常 SPI 配置

DRV3901-Q1 J4 MCU 信号接头图 2-2 J4 MCU 信号接头
表 2-3 MCU 信号接头
信号说明

SDI

SDI 信号

SDO

SDO 信号

SCLK

SCLK 信号

nSCS

驱动器 A 和 B 的 nSCS 信号

TRIG1_A

驱动器 A 的 HW 引脚触发器 1

TRG1_B

驱动器 B 的 HW 引脚触发器 1

TRIG2_A

驱动器 A 的 HW 引脚触发器 2

TRIG2_B

驱动器 B 的 HW 引脚触发器 2

NAD_nFAULT_A

驱动器 A 的 nFAULT 信号

NAD_nFAULT_B

驱动器 B 的 nFAULT 信号