ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序

以下说明适用于桌面版和 Web 版的 GUI。这些说明假定前一节的硬件设置步骤已经完成。

  1. 启动 GUI 应用程序。
  2. 根据图 4-1 中的屏幕指引,点击右侧标记为“DRV3901-Q1EVM”的图标。
    DRV3901-Q1 GUI 开始页面图 4-1 GUI 开始页面
  3. 点击正确的图标后,GUI 应用程序将启动与 EVM 的通信。系统将显示连接确认,如下方的图 4-2 所示。EVM 现在应该已连接。GUI_STATUS LED (D11) 现在应闪烁,以确认 GUI 连接成功。如果 D11 不闪烁,请不要继续使用 GUI 应用程序。
    DRV3901-Q1 GUI 连接页面图 4-2 GUI 连接页面
  4. 此时,用户可以设置 EVM 来进行器件评估:
    • 用于对寄存器位字段进行读取/写入访问的“Register Map”页面。
    • 包含配置和诊断选项的“Control”页面。
    • GUI 主页