ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

摘要

本文档是 DRV3901-Q1 评估模块 (EVM) 以及用于控制 EVM 的 GUI 的用户手册。DRV3901 是一款完全集成的器件,用于驱动 12V 汽车系统中的热熔丝启动器。该 EVM 展示了两个 DRV3901-Q1 器件,可灵活测试并联或冗余系统。该器件支持高达 28V 的输入电压,并在 5.0V 的逻辑电源电压下运行。