ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

本地安装

按照以下说明下载和安装最新版本的 EVM GUI 应用程序:

  1. EVM GUI 应用程序的安装程序可从 TI GUI Composer 库 (DRV3901-Q1 EVM-GUI) 下载
  2. 从该库中,点击最新版本中的 DRV3901-Q1 图标,然后选择适用于操作系统(Windows、Linux 或 Mac)的安装程序。请参阅上一节,查看库页面的图示。
  3. 将 .zip 文件解压缩。
  4. 从解压缩的存档文件中,运行安装程序 DRV3901-Q1EVM-GUI-x.y.z.setup-win.exe。如果 PC 上未安装 GUI Composer Runtime,安装程序会自动启动 GUI Composer Runtime 的安装过程。每个操作系统的安装程序内容看起来略有不同。
  5. 在完成下一节中的硬件设置后,就可以在计算机上运行 GUI。