ZHCUBG5A October   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件预览
    1. 2.1 连接器和配置接头
    2. 2.2 信号测试点
    3. 2.3 LED 指示灯
  6. 3EVM GUI 控制应用程序
    1. 3.1 MSP430 FET 驱动程序
    2. 3.2 基于云的 GUI
    3. 3.3 本地安装
  7. 4EVM GUI 操作
    1. 4.1 硬件设置
    2. 4.2 启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
  8. 5GUI 概述
    1. 5.1 对 EVM 进行编程
    2. 5.2 保存和加载寄存器配置
    3. 5.3 脚本编写窗口
  9. 6热熔丝 SPI 模式
    1. 6.1 独立 SPI
    2. 6.2 可寻址 SPI
  10. 7修订历史记录

连接器和配置接头

主电源连接器 J14 (I) 用于连接 VBAT 电源。在发生任何损坏或故障之前,连接器可以承受的最大电流为 20A。确认电源电流未超过此值,防止对电路板造成潜在损坏。随附一个 20A 保险丝,可在电流超过 20A 的情况下保护电路板,但是保护不应该仅仅依靠保险丝。TI 建议将电源电流限制在 20A 以下,以进一步保护电路板。

输出连接器 J2 和 J21 与主电源连接器相同。

NAD_FAULT_x 接头用于选择 NAD_FAULT 电阻器值。默认情况下,分别为驱动器 A 和 B 选择 5.6kΩ 和 56kΩ。有关 NAD_FAULT 电阻器及其功能的更多信息,请阅读数据表。表 2-2 列出了每个接头的可用 NAD_FAULT 电阻器值。

表 2-2 NAD_FAULT 电阻选择器接头值
接头引脚 电阻器值至 GND
1-2

5.6kΩ

3-4 12kΩ
5-6 27kΩ
7-8 56kΩ